您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
GTD-1/4
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
GTD
CAD模型選擇
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/gta/gta_nut.prj},{NB=GTD-1/4},{DIA=1/4 Inch},{DIAPN=1/4},{DIAC=0.25000},{DIACODE=025},{DIAA=0.250},{B=0.520},{C=1.1000},{D=0.43750000},{E=0.2500},{DL=10},{A=0.250},{F=0.1625},{C2=0.2500},{C3=0.2475},{TD=0.4362},{TL=0.1500},{D2=0.4100},{S=0.6250},{SR=0.0200},{G=0.000},{D3=0.0000},{HPD=0.487},{HD=0.0292},{HL=0.140},{HN=4},{SD=0.0220},{N=17}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
GTD-1/4
GTD-1/4
Screw Dia
1/4 Inch
1/4 Inch
Nut dia.
0.520
0.520
Inch
Nut length
1.1000
1.1000
Inch
Thread
7/16
7/16
Inch
Thread length
0.2500
0.2500
Inch
Dynamic load
10
10
lbs.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews